Wolfspeed Power Applications Forum

Wolfspeed Technical Community:

C3M0065090D のVgs設定について

HDKYI
HDKYI Contributor Level 1
edited December 2023 in Discrete Products

C3M0065090D のVgsについて

SIC-MOSでは、siに比べVgsを高くする必要があると認識しています。

C3M0065090D のVgsはやや低めに感じますが推奨動作電圧Vgsはありますか?

Vgs=15Vは適正な値ですか?

RDS(on)-Vgs特性グラフがあれば提供ください。

データシート(Maximum Ratings)にはVgsop -4/+15の記載がありますが

Note (2): MOSFET can also safely operate at 0/+15 Vの記載もあります。

負電圧駆動はしない方が安全でしょうか?

Tagged:
This discussion has been closed.