C3M0065090D のDESAT設定について
HDKYI
Contributor Level 1
R_STOFFの定数設定はどのようにすればいいですか?
C3M0065090D の短絡保護にDESATを検討しています。
DESAT電圧はどのように設定すればいいですか?
VDS-ID特性より設定可能でしょうか?
また、DESAT検出時はソフトターンオフでゆっくり停止させようと考えています。図のOUT1H/OUT1Lをハイインピーダンスとし、
R_STOFFでゆっくりゲート電荷を引き抜く予定です。
R_STOFFの定数設定はどのようにすればいいですか?
ゲート電荷の放電時間、ゲート電圧のコントロールなど、具体的な計算式、参考になる特性データ等がありましたらご提供お願いいたします。
Tagged:
0
This discussion has been closed.